Projeto Resistente e Tecnologia Integrada Reduzem Custos de Propriedade e Melhoram a Eficiência de Perfuração da Nova Perfuratriz Rotativa Cat® MD6250

Para Publicação Mundial, exceto na Turquia: março de 2017  
Número do Comunicado: 73PR17

A nova perfuratriz rotativa Cat® MD6250 oferece excelente eficiência de perfuração em aplicações de passada única e de múltiplas passadas para os modos giratório e de furo abaixo (DTH). Com a inclusão da operação automatizada, a perfuratriz funciona dentro dos parâmetro ideais de operação para obter vida útil máxima da broca, precisão do furo e custo total reduzido de propriedade. Um projeto de estrutura esculpida apresenta suporte cruzado reforçado em áreas de carga alta para longevidade máxima da máquina, enquanto a seção da caixa oferece excelente rigidez estrutural. Os quatro macacos de nivelamento da máquina, a articulação do mastro e a plataforma são todos integralmente soldados na estrutura principal para máxima durabilidade e longa vida útil.

A nova perfuratriz MD6250 é criada por aplicação para perfuração eficiente de bancadas de 10 e 12 m (32,8 e 39,4 pés), incluindo perfuração angular para jateamento de peças fundidas, tornando-a a perfuratriz ideal para aplicações de mineração, pedreira e construção pesada. Uma verdadeira máquina global, em conformidade com a UE, certificável pelo GOST, em conformidade com o AUS, certificado com o CSA (Customer Support Agreements, Contratos de Suporte ao Cliente), alinhado com o MDG15 e MDG41, atende aos padrões de emissões para qualquer região e mais de 30 padrões ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização).

Perfuração eficiente de rochas duras & moles

Oferecendo desempenho superior em aplicações de rochas duras DTH e rochas moles rotativas, a máquina flexível faz buracos de perfuração com diâmetros que atingem de 150 a 250 mm (6 a 9,8 pol) com cargas de broca de
22.321 kg (49.210 lb)   e 32.655 kg (71.993 lb), respectivamente, para os mastros de 11,2 m (36,7 pés) e 13,7 m (44,6 pés). A perfuratriz proporciona furo de passada única com profundidades de 11,2 m (36,7 pés) e 13,7 m (44,6 pés), e o mastro de 11,2 m é capaz de fazer furo de múltiplas passadas com profundidades que atingem 53,6 m (176,7 pés), enquanto o mastro de 13,7 m perfura profundidades de múltiplas passadas de até 37,9 m (124,6 pés).

Altamente manobrável e flexível, a MD6250 apresenta perfuração angular de 0 a 30 graus em incrementos de 5 graus. Ela tem um ângulo de aproximação de 15 graus para fácil acesso por rampa e carregamento, embora a máquina seja capaz de subir inclinações de 26 graus para chegar até a bancada. Com a inclusão do recurso de rotação contrária da esteira para aumento da capacidade de manobra, a perfuratriz versátil pode ser equipada com garras triplas de 600 mm (23,6 pol) para aplicações de rocha dura ou de 750 mm (29,5 pol) para trabalho em rocha mole. A suspensão oscilante de três pontos permite que a máquina negocie o terreno irregular sem transferir forças torcionais excessivas para o chassi principal.

Desempenho de alta potência

O trem de força de alta potência da nova perfuratriz MD6250 apresenta o motor Cat C27 ACERT™ com uma classificação de potência de 655 kW (879 HP) a 1.800 rpm que pode ser configurado para atender qualquer regulamentação de emissões de qualquer região em todo o mundo. O volume variável de ar fornecer até 50% menos carga do motor para aumentar significativamente a eficiência de combustível. O motor e os filtros de entrada de ar apresentam intervalos de manutenção de 500 horas que ajudam a reduzir os custos de operação a longo prazo.

Desenvolvida para perfurar em vários extremos, a MD6250 oferece operação confiável em elevações de até 4.750 m (15.000 pés) de altura. A operação em temperatura ambiente padrão varia de -1 °C (30 °F) a 52 °C (125 °F), enquanto os pacotes disponíveis de temperatura ártica permitem trabalhar em temperaturas abaixo de zero que chegam a -40 °C (-40 °F).                                      

Para atender às necessidades do local, a nova perfuratriz pode ser equipada com uma variedade de compressores, todos apresentando controle de volume variável. Para a perfuração DTH, as operações têm opções de compressor de 38,2 m3/min (1.350 pés3/min) @ 34,4 bar (500 lb/pol²) ou 42,2 m3/min (1.500 pés3/min) @ 24,1 bar (350 lb/pol²). Um compressor de 52,6 m3/min (2.000 pés3/min) @ 8,6 bar (125 lb/pol²) é padrão para a perfuração rotativa.

A tecnologia melhora a precisão da perfuração

A nova perfuratriz MD6250 vem com uma variedade de recursos padrão e opcionais de perfuração automática para garantir o padrão da perfuração e a precisão da profundidade, de forma que as operações possam reduzir os custos explosivos, melhorar o desempenho do jateamento e otimizar a uniformidade da pilha de destroços para reduzir os custos de processamento posterior. Uma assistência opcional de perfuração automática controla cada etapa do ciclo de perfuração para simplificar o trabalho do operador e melhorar a precisão. A tecnologia Product Link™ padrão da Cat permite que as operações melhorem o gerenciamento de frotas por meio de relatórios e mapeamento personalizáveis.

Para aumentar ainda mais a eficiência da perfuração, as instalações podem escolher um Autonomy Group disponível que inclui o Cat Command e o Terrain. O Command for Drilling, que oferece opções para perfuração semiautônoma de missões de fileira única e perfuração totalmente autônoma para missões de várias fileiras. Também disponível, o Cat Terrain fornece a orientação da máquina de precisão, garantindo que cada furo seja feito precisamente, com a profundidade e o ângulo corretos e com capacidade para suportar até o jateamento.

Conforto e segurança na operação

Com o projeto mais recente da Caterpillar, a nova perfuratriz MD6250 apresenta uma espaçosa cabine FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com 3 m2 (32,4 pés2) de espaço e compartimento do operador integrado. Os amortecedores de borracha absorvem a vibração mecânica contra a perfuração e reduzem o ruído exterior para a audição do operador. Os controles de joystick com instrumentação completa e telas duplas sensíveis ao toque coloridas de 254 mm (10 pol) melhoram a produtividade do operador. Um assento de tecido ou um assento elétrico de couro com aquecimento e ventilação, ambos incluem reclinação, inclinação e apoio lombar para conforto. O sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) apresenta pressão positiva e filtragem para qualidade de ar limpo e uma nova ventilação de piso para melhor conforto do operador.  

Uma câmera montada no mastro fornece ao operador a vista completa do carrossel de tubos/operação do comando superior, enquanto as câmeras nos lados frontais e esquerdo da perfuratriz oferecem uma vista de 360 graus do assento do operador para melhor segurança de operação. Uma janela inteiriça oferece uma visão sem obstrução da plataforma da perfuratriz, enquanto as janelas grandes da cabine cercam o operador para oferecer excelente visibilidade da área de trabalho.

 

Especificações do Produto MD6250

   

Motor

Cat C27 ACERT

Potência Líquida Máxima @ 1.800 rpm (Final do Tier 4/Tier 2)

655 kW (879 HP)/
652 kW (875 HP)

Carga da Broca – mastro de 36,7 pés/44,6 pés

22.321 kg (49.210 lb) /
32.655 kg (71.993 lb)

Diâmetro do Furo

Até 152-250 mm (6-9,8 pol)

Profundidade do Furo de Passada Única – mastro de 36,7 pés/44,6 pés

11,2 m (37,6 pés)/
13,6 m (44,6 pés)

Profundidade do Furo de Múltiplas Passadas – mastro de 36,7 pés/44,6 pés

53,6 m (176,7 pés)/
37,9 m (124,6 pés)

# # #

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um dos territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados  

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitoreswww.cat.com/requestCatinfo