Motoniveladora 120

A Nova Motoniveladora Cat® 120 da Próxima Geração Projetada para Elevar a Produção e Reduzir os Custos

Para Publicação Mundial (Exceto América do Norte): março de 2019
Número da Publicação: 191PR19

A nova Motoniveladora Cat® 120 oferece as opções para adequar a máquina às aplicações e preferências do cliente. O motor Cat C7.1 utiliza até 15% menos combustível em comparação com o modo ecológico padrão. Obtenha conforto sem precedentes na cabine totalmente nova. A nova tecnologia de filtragem gera economia de até 15% nos custos de manutenção para os clientes. Escolha entre controles por volante/alavanca ou por joystick, tração em tandem ou em todas as rodas e uma gama de tecnologias de controle de nivelamento escaláveis. O novo projeto do zero da cabine totalmente nova apresenta visibilidade aprimorada com vidros traseiros conectados, opções de assento e uma nova tela de exibição de informações.

Controles

Realize o trabalho com a opção de joysticks ou controles por alavanca e volante tradicionais.  Com 45 anos de aprimoramento, os controles tradicionais por alavanca e volante são familiares. O console de controle se ajusta à preferência do operador. Com a opção de integrar botões e interruptores de controle de nivelamento automático nas alavancas, o controle total está ao alcance dos braços. Os controles por joystick reduzem o movimento das mãos e dos braços em até 78%. Trabalhe sem a fadiga do excesso de movimentos do braço, usando controles por joystick. Opções de tecnologia são integradas nos joysticks para tornar o movimento perfeito. A cabine de joysticks angulada oferece visibilidade adicional da lâmina.

Compartimento do Operador

A nova cabine revela o design inovador de vidros traseiros conectados para melhorar a visibilidade, o que pode ser complementado com o Sistema de Visão Cat Detect. O poderoso sistema de aquecimento e arrefecimento desumidifica e pressuriza a cabine, enquanto circula o ar fresco, impedindo a entrada de poeira e mantendo os vidros limpos. As melhorias nos bancos incluem suspensão a ar, aquecimento e arrefecimento com reforços laterais com ajuste de ar. Visualize as informações sobre a máquina e controle a tecnologia Cat GRADE nos monitores em cores ou com tela sensível ao toque de 10 pol (254 mm) e fácil leitura.

Recursos de manutenção

O novo sistema de filtragem reduz as despesas de operação típicas em até 15%. Ciclos de troca de filtro de óleo do motor, hidráulico e da transmissão estendidos mantêm a nova motoniveladora 120 ativa no local de trabalho. Agilize a troca com os filtros em um local central. Os filtros estão agrupados para facilitar o acesso e agilizar a manutenção preventiva. A embreagem corrediça de comando de disco protege o propulsor dos pinhões e os dentes de disco contra danos. Reduza os requisitos de lubrificação diária e os reparos caros para o disco e o pinhão com a opção Circle Saver.  A graxeira é fácil de acessar e manter. Economize até 20% nos custos de mão de obra com insertos de desgaste convenientemente localizados usando a opção de disco de barra de tração com ajuste superior para aperto máximo e nivelamento preciso.

Produtividade e Controle de Nivelamento

As tecnologias Cat GRADE escaláveis oferecem opções de controle de nivelamento para clientes com diferentes requisitos e orçamentos de aplicações — mas tudo com o intuito de permitir que os operadores trabalhem mais rápido e com maior precisão para aumentar a produtividade. As tecnologias Cat GRADE incluem Inclinação Transversal, Indicação de Inclinação Transversal, Medidor Digital de Inclinação da Lâmina e a Opção para Instalação de Acessórios, que se integra com as tecnologias de controle de nivelamento. Além disso, o sistema de Lâmina Estável opcional desacelera automaticamente a máquina se o nivelamento for afetado negativamente pelo balanço da máquina.

O sistema de tração em todas as rodas fornece um modo de deslizamento somente das rodas dianteiras para nivelamento preciso. A opção de tração em todas as rodas auxilia a tração e a capacidade de manobra em material solto. O aumento na potência lida com terreno acidentado para melhorar a produtividade. De rípers a lâminas, expanda a versatilidade da máquina utilizando uma variedade de acessórios Cat. Cada um foi projetado para atender às necessidades de maior desempenho, segurança e estabilidade. Para aumentar a segurança do operador, o sistema de direção secundária padrão é ativado automaticamente se a pressão da bomba principal cair.

 

Especificações da Motoniveladora 120

   

Engine

Cat C7.1

Net power, max.

156 hp (116 kW) – Standard

173 hp (129 kW) - AWD

Net power range, all-wheel drive

130-173 hp (97-129 kW)

Net power range, standard tandem

125-156 hp (93-116 kW)

Weight, tandem drive

15,699 kg/34,610 lb – Lever

15,824 kg/34,886 lb - Joystick

Weight, AWD drive

16 454 kg /36,275 lb – Lever

16 499 kg /36,374 lb – Joystick

Moldboard width

3658 mm (12 ft)

# # #

 

Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da sua rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local sobre a disponibilidade e as especificações dos produtos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2019 Caterpillar. Todos os direitos reservados 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Últimas Notícias