| Peso Combinado | 54 lb 24.5 kg |
| Tipo de Interface | Acoplador IT38 Acoplador IT38 |
| Altura Total | 34.4 pol 873 mm |
| Comprimento Total | 9.2 pol 233 mm |
| Largura Total | 4.7 pol 120 mm |
Grupos de Ganchos Gancho da Vassoura, Apenas para Acoplador IT38
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Peso Combinado
- 54 lb
- 24.5 kg
- Tipo de Interface
- Acoplador IT38
- Acoplador IT38
- Altura Total
- 34.4 pol
- 873 mm
Especificações de Produto para Gancho da Vassoura, Apenas para Acoplador IT38
Veja como Gancho da Vassoura, Apenas para Acoplador IT38 se compara com produtos comparados frequentemente.
Acessórios de Vassoura
Gancho da Vassoura, Apenas para Acoplador IT38
selecionado
- Peso Combinado
- 54 lb
- 24.5 kg
- Tipo de Interface
- Acoplador IT38
- Acoplador IT38
- Altura Total
- 34.4 pol
- 873 mm
Acessórios de Vassoura
Gancho da Vassoura, Acoplador HPL-ISO
- Peso Combinado
- 83.3 lb
- 37.8 kg
- Tipo de Interface
- Acoplador HPL-ISO
- Acoplador HPL-ISO
- Altura Total
- 32.8 pol
- 834 mm
Acessórios de Vassoura
Gancho da Vassoura, Acoplador IT
- Peso Combinado
- 62.8 lb
- 28.5 kg
- Tipo de Interface
- Acoplador IT
- Acoplador IT
- Altura Total
- 29 pol
- 737 mm