Visão Geral
Usados em aplicações reforçadas em Porta-garfos de Construção.
Especificações-chave
| Comprimento Total | 66.9 pol 1700 mm |
| Comprimento | 60 pol 1524 mm |
| Largura | 5.9 pol 150 mm |
| Altura | 34.1 pol 865 mm |
| Espessura do Dente | 3 pol 75 mm |
| Capacidade de Carga | 6613.9 lb 3000 kg |
| Peso | 375.4 lb 170.3 kg |
| Configuração do Dente | Giratório/Não Giratório Giratório/Não Giratório |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita