Foto em Estúdio
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Fotos (7)

1.829 mm (72 pol) Dentes de Garfo de Construção

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento Total
78.9 pol
2005 mm
Comprimento
72 pol
1829 mm
Largura
5.9 pol
150 mm

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol)

Comprimento Total 78.9 pol 2005 mm
Comprimento 72 pol 1829 mm
Largura 5.9 pol 150 mm
Altura 34.1 pol 865 mm
Espessura do Dente 3 pol 75 mm
Capacidade de Carga 6613.9 lb 3000 kg
Peso 423.5 lb 192.1 kg
Configuração do Dente Giratório/Não Giratório Giratório/Não Giratório

Veja como 1.829 mm (72 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  1.829 mm (72 pol)

Exibir Mais Ofertas