1.524 mm (60 pol)

Dentes de Garfo de Carga Pesada 1.524 mm (60 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento Total
62.9 pol
1598 mm
Comprimento do Dente
60 pol
1524 mm
Largura
4.8 pol
122 mm

Visão Geral

Dentes de garfo agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol)

Comprimento Total 62.9 pol 1598 mm
Comprimento do Dente 60 pol 1524 mm
Largura 4.8 pol 122 mm
Altura 21.6 pol 549 mm
Espessura do Dente 1.8 pol 45 mm
Capacidade de Carga 6199.4 lb 2812 kg
Peso 348.3 lb 158 kg

Veja como 1.524 mm (60 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.524 mm (60 pol)

Exibir Mais Ofertas