1.524 mm (60 pol)

1.524 mm (60 pol) Dentes de Garfos para Toras e Madeiras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento Total
103.5 pol
1703 mm
Comprimento
96 pol
1524 mm
Largura
7.1 pol
150 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

Os Dentes de Garfo para Toras e Madeiras Cat® são usados para carregar, descarregar, empilhar, separar e alimentar a fábrica. Com dentes achatados e proteções elevadas, eles foram projetados especialmente para movimentar toras sem acabamento e madeira empilhada.
Queda Maior do Dente

Queda Maior do Dente

O aumento na queda do dente oferece mais visibilidade para carregamento do caminhão.
Dentes de Caixa Cônica

Dentes de Caixa Cônica

Os dentes de caixa cônica são cônicos até um ponto em que permite ao operador inserir os dentes entre as toras para separar e auxiliar em uma descarga mais controlada da carga útil.
Dentes Mais Largos

Dentes Mais Largos

Dentes mais largos fornecem uma área de superfície maior para proporcionar estabilidade ao transportar materiais maiores.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol)

Comprimento Total 103.5 pol 1703 mm
Comprimento 96 pol 1524 mm
Largura 7.1 pol 150 mm
Altura 40 pol 1016 mm
Espessura do Dente 3 pol 65 mm
Capacidade de Carga 8558.3 lb 3465 kg
Peso 718.7 lb 181 kg
Configuração do Dente Não Oscilante, Não Flutuante Não Oscilante, Não Flutuante

Veja como 1.524 mm (60 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita