1.220 mm (48 pol)

1.220 mm (48 pol) Dentes de Garfos para Paletes

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento do Dente
48 pol
1220 mm
Largura do Dente
5.9 pol
150 mm
Altura do Dente
29.8 pol
758 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Usado para uma variedade de necessidades de movimentação de materiais, como movimentar materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas, além de outros serviços.
Cat

Classificação

Os garfos são classificados como Classe II para atender aos requisitos de levantamento de máquinas Minicarregadeiras, Todo Terreno e Pás-carregadeiras de Esteira Compacta.
Cat

Projeto Descentralizado

Dentes Descentralizados de Garfos para Paletes são usados para impedir que o braço da pá-carregadeira arraste em aplicações no assoalho do caminhão. Garfos Descentralizados são classificados como Classe III para maior capacidade de levantamento.
Cat

Comprimentos Disponíveis

Opções de comprimento de garfo: 910 mm (36 pol), 1.070 mm (42 pol), 1.120 mm (44 pol), 220 mm (48 pol), 1.370 mm (54 pol) e 1.524 mm (60 pol).

Especificações de Produto para 1.220 mm (48 pol)

Comprimento do Dente 48 pol 1220 mm
Largura do Dente 5.9 pol 150 mm
Altura do Dente 29.8 pol 758 mm
Espessura do Dente 2.4 pol 60 mm
Peso do Dente 300.9 lb 136.5 kg
Comprimento Total 52 pol 1321 mm

Veja como 1.220 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.220 mm (48 pol)

Exibir Mais Ofertas