Visão Geral
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
| Comprimento do Dente | 44.1 pol 1120 mm |
| Largura do Dente | 3.9 pol 100 mm |
| Altura do Dente | 21.3 pol 541 mm |
| Espessura do Dente | 1.8 pol 45 mm |
| Peso do Dente | 112.7 lb 51.1 kg |
| Comprimento Total | 47 pol 1194 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita