Visão Geral
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
| Comprimento do Dente | 41.3 pol 1050 mm |
| Largura do Dente | 5.1 pol 130 mm |
| Altura do Dente | 31.5 pol 800 mm |
| Espessura do Dente | 2 pol 50 mm |
| Peso do Dente | 198.4 lb 90 kg |
| Comprimento Total | 44.8 pol 1138 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita