1.200 mm (47 pol)

Dentes de Garfos para Paletes 1.200 mm (47 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento do Dente
47.2 pol
1200 mm
Largura do Dente
5.1 pol
130 mm
Altura do Dente
31.5 pol
800 mm

Visão Geral

Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.

Especificações de Produto para 1.200 mm (47 pol)

Comprimento do Dente 47.2 pol 1200 mm
Largura do Dente 5.1 pol 130 mm
Altura do Dente 31.5 pol 800 mm
Espessura do Dente 2 pol 50 mm
Peso do Dente 217.4 lb 98.6 kg
Comprimento Total 50.7 pol 1288 mm

Veja como 1.200 mm (47 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.200 mm (47 pol)

Exibir Mais Ofertas