1.350 mm (53 pol)

1.350 mm (53 pol) Dentes de Garfos para Paletes

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento do Dente
53.1 pol
1350 mm
Largura do Dente
5.1 pol
130 mm
Altura do Dente
31.5 pol
800 mm

Especificações de Produto para 1.350 mm (53 pol)

Comprimento do Dente 53.1 pol 1350 mm
Largura do Dente 5.1 pol 130 mm
Altura do Dente 31.5 pol 800 mm
Espessura do Dente 2 pol 50 mm
Peso do Dente 234.4 lb 106.3 kg
Comprimento Total 56.6 pol 1438 mm

Veja como 1.350 mm (53 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita