| Comprimento do Dente | 53.1 pol 1350 mm |
| Largura do Dente | 5.1 pol 130 mm |
| Altura do Dente | 31.5 pol 800 mm |
| Espessura do Dente | 2.4 pol 60 mm |
| Peso do Dente | 265.4 lb 120.4 kg |
| Comprimento Total | 57 pol 1448 mm |
Dentes de Garfos para Paletes 1.350 mm (53 pol)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Comprimento do Dente
- 53.1 pol
- 1350 mm
- Largura do Dente
- 5.1 pol
- 130 mm
- Altura do Dente
- 31.5 pol
- 800 mm
Visão Geral
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações de Produto para 1.350 mm (53 pol)
Veja como 1.350 mm (53 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
Acessórios de Garfo
1.350 mm (53 pol)
selecionado
- Comprimento do Dente
- 53.1 pol
- 1350 mm
- Largura do Dente
- 5.1 pol
- 130 mm
- Altura do Dente
- 31.5 pol
- 800 mm
Acessórios de Garfo
1.350 mm (53 pol)
- Comprimento do Dente
- 53.1 pol
- 1350 mm
- Largura do Dente
- 5.1 pol
- 130 mm
- Altura do Dente
- 31.5 pol
- 800 mm
Acessórios de Garfo
1.370 mm (54 pol)
- Comprimento do Dente
- 53.9 pol
- 1370 mm
- Largura do Dente
- 5.9 pol
- 150 mm
- Altura do Dente
- 29.8 pol
- 758 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita