Visão Geral
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
| Comprimento do Dente | 44.1 pol 1120 mm |
| Largura do Dente | 3.9 pol 100 mm |
| Altura do Dente | 25.6 pol 651 mm |
| Espessura do Dente | 2 pol 50 mm |
| Peso do Dente | 136.5 lb 61.9 kg |
| Comprimento Total | 47.6 pol 1208 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita