Visão Geral
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
| Comprimento do Dente | 48 pol 1220 mm |
| Largura do Dente | 3.9 pol 100 mm |
| Altura do Dente | 25.6 pol 651 mm |
| Espessura do Dente | 2 pol 50 mm |
| Peso do Dente | 145.1 lb 65.8 kg |
| Comprimento Total | 51.5 pol 1308 mm |