Deslocamento à Direita de 1.220 mm (48 pol)

Deslocamento à Direita de 1.220 mm (48 pol) Dentes de Garfos para Paletes

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento do Dente
48 pol
1220 mm
Largura do Dente
4.8 pol
122 mm
Altura do Dente
31.5 pol
800 mm

Especificações de Produto para Deslocamento à Direita de 1.220 mm (48 pol)

Comprimento do Dente 48 pol 1220 mm
Largura do Dente 4.8 pol 122 mm
Altura do Dente 31.5 pol 800 mm
Espessura do Dente 2 pol 50 mm
Peso do Dente 191.8 lb 87 kg
Comprimento Total 51.5 pol 1308 mm
Largura Total 6.9 pol 175 mm

Veja como Deslocamento à Direita de 1.220 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Deslocamento à Direita de 1.220 mm (48 pol)

Exibir Mais Ofertas