Visão Geral
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
| Comprimento do Dente | 60 pol 1524 mm |
| Largura do Dente | 4.9 pol 125 mm |
| Altura do Dente | 25.8 pol 655 mm |
| Espessura do Dente | 2.4 pol 60 mm |
| Peso do Dente | 238.1 lb 108 kg |
| Comprimento Total | 64.5 pol 1639 mm |