1.829 mm (72 pol)

Dentes de Garfos para Paletes 1.829 mm (72 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento do Dente
72 pol
1828 mm
Largura do Dente
4.9 pol
125 mm
Altura do Dente
25.8 pol
655 mm

Visão Geral

Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol)

Comprimento do Dente 72 pol 1828 mm
Largura do Dente 4.9 pol 125 mm
Altura do Dente 25.8 pol 655 mm
Espessura do Dente 2.4 pol 60 mm
Peso do Dente 277.8 lb 126 kg
Comprimento Total 76.5 pol 1943 mm

Veja como 1.829 mm (72 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita