Visão Geral
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
| Comprimento do Dente | 48 pol 1220 mm |
| Largura do Dente | 3.9 pol 100 mm |
| Altura do Dente | 27.8 pol 706 mm |
| Espessura do Dente | 1.6 pol 40 mm |
| Peso do Dente | 117.7 lb 53.39 kg |
| Comprimento Total | 50.9 pol 1293 mm |
| Largura Total | 3.9 pol 100 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita