1.200 mm (47 pol)

Dentes de Garfos para Paletes 1.200 mm (47 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento do Dente
47.2 pol
1200 mm
Largura do Dente
3.9 pol
100 mm
Altura do Dente
24.9 pol
632 mm

Especificações de Produto para 1.200 mm (47 pol)

Comprimento do Dente 47.2 pol 1200 mm
Largura do Dente 3.9 pol 100 mm
Altura do Dente 24.9 pol 632 mm
Espessura do Dente 1.6 pol 40 mm
Peso do Dente 111 lb 50.35 kg
Comprimento Total 50.1 pol 1273 mm
Largura Total 3.9 pol 100 mm

Veja como 1.200 mm (47 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.200 mm (47 pol)

Exibir Mais Ofertas