Foto em Estúdio

Dentes de Garfos para Paletes 1.220 mm (48 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Comprimento do Dente
48 pol
1220 mm
Largura do Dente
3.9 pol
100 mm
Altura do Dente
21.3 pol
541 mm

Visão Geral

Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.

Especificações de Produto para 1.220 mm (48 pol)

Comprimento do Dente 48 pol 1220 mm
Largura do Dente 3.9 pol 100 mm
Altura do Dente 21.3 pol 541 mm
Espessura do Dente 1.8 pol 45 mm
Peso do Dente 112.4 lb 51 kg
Comprimento Total 50.9 pol 1294 mm

Veja como 1.220 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita