1.070 mm (42 pol)

Dentes de Garfos para Paletes 1.070 mm (42 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento do Dente
42.1 pol
1070 mm
Largura do Dente
3.9 pol
100 mm
Altura do Dente
21.3 pol
541 mm

Visão Geral

Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.

Especificações de Produto para 1.070 mm (42 pol)

Comprimento do Dente 42.1 pol 1070 mm
Largura do Dente 3.9 pol 100 mm
Altura do Dente 21.3 pol 541 mm
Espessura do Dente 1.6 pol 40 mm
Peso do Dente 104.1 lb 47.2 kg
Comprimento Total 44.8 pol 1139 mm

Veja como 1.070 mm (42 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.070 mm (42 pol)

Exibir Mais Ofertas