Visão Geral
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Exibição 1-6 de 4
| Comprimento do Dente | 48 pol 1220 mm |
| Largura do Dente | 4.8 pol 122 mm |
| Altura do Dente | 31.2 pol 793 mm |
| Espessura do Dente | 2 pol 50 mm |
| Peso do Dente | 216.1 lb 98 kg |
| Comprimento Total | 51.6 pol 1310 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita