1.323 mm (52,1 pol)

1.323 mm (52,1 pol) Posicionadores

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
15.9 pol
404 mm
Largura
52.1 pol
1323 mm
Peso
49.8 lb
22.6 kg

Recursos em um Instante

Instalação Fácil

Instalação Fácil

O Posicionador do Garfo Reforçado pode ser fácil e rapidamente parafusado nos Suportes de Garfo Reforçados Cat® para Minicarregadeiras.
Maior Produtividade

Maior Produtividade

A produtividade aumenta muito com a movimentação dos garfos sem que seja necessário sair da cabine e permitindo ao operador colocar de maneira precisa a carga sem manobras adicionais da máquina.
Ajustadores de Fluxo

Ajustadores de Fluxo

Podem ser usados para regular o fluxo hidráulico, controlando a velocidade do movimento do garfo durante a operação

Especificações de Produto para 1.323 mm (52,1 pol)

Altura 15.9 pol 404 mm
Largura 52.1 pol 1323 mm
Peso 49.8 lb 22.6 kg
Comprimento 2.6 pol 65 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como 1.323 mm (52,1 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita