Pinos de 45 mm (1,7 pol)

Pinos Pinos de 45 mm (1,7 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
22 lb
10 kg
Diâmetro do Pino
1.8 pol
45 mm
Quantidade
2
2

Visão Geral

Os pinos são necessários para montagem no braço da máquina ou para uso com acopladores com Engate Rápido Cat "Pin Grabber".

Especificações de Produto para Pinos de 45 mm (1,7 pol)

Peso 22 lb 10 kg
Diâmetro do Pino 1.8 pol 45 mm
Quantidade 2 2
Comprimento 14.5 pol 368 mm

Veja como Pinos de 45 mm (1,7 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Foto em Estúdio