Desconexão Rápida, Micro

Desconexão Rápida, Micro Desconexões Rápidas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
4.5 lb
2.059 kg
Tipo de Conexão Rápida
Parafuso para Conectar
Parafuso para Conectar
Tamanho de Conexão Rápida
Micro (1-2 Tonelada)
Micro (1-2 Tonelada)

Especificações de Produto para Desconexão Rápida, Micro

Peso 4.5 lb 2.059 kg
Tipo de Conexão Rápida Parafuso para Conectar Parafuso para Conectar
Tamanho de Conexão Rápida Micro (1-2 Tonelada) Micro (1-2 Tonelada)
Pressão de Operação Máxima 7977.1 lb/pol² 55000 kPa
Tamanho da Rosca M36 x 3 M36 x 3

Veja como Desconexão Rápida, Micro se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Foto em Estúdio