Desconexão Rápida, Mini

Desconexões Rápidas Desconexão Rápida, Mini

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
5.2 lb
2.357 kg
Tipo de Conexão Rápida
Parafuso para Conectar
Parafuso para Conectar
Tamanho de Conexão Rápida
Mini (2,7-10 Toneladas)
Mini (2,7-10 Toneladas)

Visão Geral

Permite a conexão/desconexão sem ferramentas de tubulações hidráulicas com acessórios.

Especificações de Produto para Desconexão Rápida, Mini

Peso 5.2 lb 2.357 kg
Tipo de Conexão Rápida Parafuso para Conectar Parafuso para Conectar
Tamanho de Conexão Rápida Mini (2,7-10 Toneladas) Mini (2,7-10 Toneladas)
Pressão de Operação Máxima 7977.1 lb/pol² 55000 kPa
Tamanho da Rosca M39 x 3 M39 x 3

Veja como Desconexão Rápida, Mini se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Foto em Estúdio