Foto em Estúdio

Suportes: Suporte de Montagem - CW-10

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Tipo de Interface
Acoplador CW-10
Acoplador CW-10
Weight
174.2 lb
79 kg
Overall Width
14.6 pol
370 mm

Visão Geral

Suporte de montagem para uso com martelos da Série H.

Especificações de Produto para Suporte de Montagem - CW-10

Tipo de Interface Acoplador CW-10 Acoplador CW-10
Weight 174.2 lb 79 kg
Overall Width 14.6 pol 370 mm
Comprimento Total 19.5 pol 495 mm
Overall Height 12.9 pol 327 mm

Veja como Suporte de Montagem - CW-10 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Suporte de Montagem - CW-10

Exibir Mais Ofertas