Suporte de Montagem – Pinado – Minicarregadeira

Suporte de Montagem – Pinado – Minicarregadeira Suportes

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Acoplador da Minicarregadeira
Peso
264.6 lb
120 kg
Largura Total
49.7 pol
1263 mm

Especificações de Produto para Suporte de Montagem – Pinado – Minicarregadeira

Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Peso 264.6 lb 120 kg
Largura Total 49.7 pol 1263 mm
Comprimento Total 22.4 pol 570 mm
Altura Total 11.5 pol 291 mm
Diâmetro do Pino 50 mm/50 mm (2 pol/2 pol) 50 mm/50 mm (2 pol/2 pol)
Tamanho do Suporte de Montagem B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65

Veja como Suporte de Montagem – Pinado – Minicarregadeira se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Suporte de Montagem – Pinado – Minicarregadeira

Exibir Mais Ofertas