| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
| Peso | 98.8 lb 44.8 kg |
| Largura Total | 12.4 pol 316 mm |
| Comprimento Total | 18.7 pol 474 mm |
| Altura Total | 9.8 pol 250 mm |
| Diâmetro do Pino | 50 mm/50 mm/50 mm (2 pol/2 pol/2 pol) 50 mm/50 mm/50 mm (2 pol/2 pol/2 pol) |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Médio-Grande Médio-Grande |
Suportes Suporte de Montagem de 3-6 Toneladas – Pinado
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Tipo de Interface
- Pinado
- Pinado
- Peso
- 98.8 lb
- 44.8 kg
- Largura Total
- 12.4 pol
- 316 mm
Visão Geral
Os suportes de montagem adapta o acessório para encaixar em uma variedade de tipos de máquinas.
Especificações de Produto para Suporte de Montagem de 3-6 Toneladas – Pinado
Veja como Suporte de Montagem de 3-6 Toneladas – Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.
Acessórios para Martelo
Suporte de Montagem de 3-6 Toneladas – Pinado
selecionado
- Tipo de Interface
- Pinado
- Pinado
- Peso
- 98.8 lb
- 44.8 kg
- Largura Total
- 12.4 pol
- 316 mm
Acessórios para Martelo
Suporte de Montagem - Minicarregadeira
- Tipo de Interface
- Acoplador da Minicarregadeira
- Acoplador da Minicarregadeira
- Peso
- 299.8 lb
- 136 kg
- Largura Total
- 49.7 pol
- 1263 mm
Acessórios para Martelo
Suporte de Montagem - Pinado
- Tipo de Interface
- Pinado
- Pinado
- Peso
- 209.4 lb
- 95 kg
- Largura Total
- 17.2 pol
- 437 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita