Suporte de Montagem - Pinado

Suporte de Montagem - Pinado Suportes

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")
Peso
138.5 lb
62.8 kg
Largura Total
15.7 pol
400 mm

Especificações de Produto para Suporte de Montagem - Pinado

Tipo de Interface Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")
Peso 138.5 lb 62.8 kg
Largura Total 15.7 pol 400 mm
Comprimento Total 20.9 pol 530 mm
Altura Total 9.3 pol 237 mm
Diâmetro do Pino 45 mm/45 mm (1,8 pol/1,8 pol) 45 mm/45 mm (1,8 pol/1,8 pol)
Tamanho do Suporte de Montagem Extragrande Extragrande

Veja como Suporte de Montagem - Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Suporte de Montagem - Pinado

Exibir Mais Ofertas