Foto em Estúdio
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Fotos (7)

Suporte de Montagem de 10 Toneladas - Pinado Suportes

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Pinado
Pinado
Peso
222 lb
100.7 kg
Largura Total
14.9 pol
379 mm

Especificações de Produto para Suporte de Montagem de 10 Toneladas - Pinado

Tipo de Interface Pinado Pinado
Peso 222 lb 100.7 kg
Largura Total 14.9 pol 379 mm
Comprimento Total 22.6 pol 573 mm
Altura Total 13.3 pol 338 mm
Diâmetro do Pino 60 mm/60 mm (2,4 pol/2,4 pol) 60 mm/60 mm (2,4 pol/2,4 pol)
Tamanho do Suporte de Montagem Grande Grande

Veja como Suporte de Montagem de 10 Toneladas - Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  Suporte de Montagem de 10 Toneladas - Pinado

Exibir Mais Ofertas