Kit de Calha do Caminhão de 1.397 mm (55 pol)

Kit de Calha do Caminhão de 1.397 mm (55 pol) Kits

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
55 pol
1397 mm
Altura Total
130 pol
3302 mm
Peso
169.8 lb
77 kg

Especificações de Produto para Kit de Calha do Caminhão de 1.397 mm (55 pol)

Altura 55 pol 1397 mm
Altura Total 130 pol 3302 mm
Peso 169.8 lb 77 kg
Compatibilidade SR318 – N/S J3B00206 em diante/SR321 – N/S KZB00331 em diante/SR418 – N/S GN800001 em diante/SR421 – N/S KN800001 em diante SR318 – N/S J3B00206 em diante/SR321 – N/S KZB00331 em diante/SR418 – N/S GN800001 em diante/SR421 – N/S KN800001 em diante

Veja como Kit de Calha do Caminhão de 1.397 mm (55 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Foto em Estúdio