Visão Geral
As Brocas Cat® são usadas em buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.
Especificações-chave
As Brocas Cat® são usadas em buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.
Exibição 1-6 de 6
| Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima | 5034.6 lb/pé 6826 N·m |
| Método de Acionamento | Motor Gerotor - Redução Planetária Dupla Motor Gerotor - Redução Planetária Dupla |
| Projeto do Suporte de Montagem | Miniescavadeira Pinada de 5 Toneladas Miniescavadeira Pinada de 5 Toneladas |
| Hidráulica Necessária | XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 95-130 l/min (25-34 gpm) 95-130 l/min (25-34 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pol²) 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pol²) |
| Largura Total - com Suporte | 11.4 pol 289 mm |
| Comprimento Total - com Suporte | 14.2 pol 361 mm |
| Altura Total | 36.1 pol 916 mm |
| Diâmetro de Alojamento | 11 pol 280 mm |
| Faixa de Oscilação (para a frente/para trás) | 60 graus 60 graus |
| Faixa de Oscilação (E/D) | 76 graus 76 graus |
| Peso | 233.7 lb 106 kg |
| Cilindrada do Motor | 2.67 pol³ 44 cm³ |
| Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo | 81 rpm 81 rpm |
| Tamanho do Eixo de Saída Hexagonal | 2 pol 51 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Broca Cat® em Ação em uma Carregadeira de Rodas Compacta 908M
Broca Cat® em Ação em uma Pá-carregadeira Todo Terreno 277D