Visão Geral
Usadas em aplicações típicas para retroescavadeiras, tais como escavação de fundações, porões e valas de drenagem, valetamento em geral, aterramento e manutenção de encostas e aterros em construções, indústria e ambientes de paisagismo.
Especificações-chave
Usadas em aplicações típicas para retroescavadeiras, tais como escavação de fundações, porões e valas de drenagem, valetamento em geral, aterramento e manutenção de encostas e aterros em construções, indústria e ambientes de paisagismo.
Exibição 1-6 de 10
| Profundidade Máxima de Escavação | 117 pol 2972 mm |
| Peso Operacional | 2325.9 lb 1055 kg |
| Comprimento Total | 91.9 pol 2334 mm |
| Envergadura do Estabilizador - Posição de Operação | 71.4 pol 1813 mm |
| Profundidade de Escavação a 610 mm (2 pés) | 124.3 pol 3156 mm |
| Profundidade de Escavação a 4220 mm (8 pés) | 106.5 pol 2705 mm |
| Profundidade de Escavação em Parede Reta | 79.5 pol 2020 mm |
| Altura de Operação Máxima | 146.6 pol 3723 mm |
| Altura de Carregamento | 97.2 pol 2470 mm |
| Alcance de Carregamento | 73.6 pol 1869 mm |
| Alcance da Articulação de Oscilação na Linha do Solo | 158.6 pol 4029 mm |
| Arco de Oscilação | 180 graus 180 graus |
| Rotação da Caçamba | 183 graus 183 graus |
| Força de Desagregação da Caçamba | 7012.9 lb 3181 kg |
| Força de Desagregação do Braço | 3538.4 lb 1605 kg |
| Altura da Articulação da Lança | 17.6 pol 448 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo | 3.9 pol 99 mm |
| Altura de Transporte | 100.9 pol 2562 mm |
| Largura de Transporte | 80.4 pol 2041 mm |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão com Elétrica de 14 Pinos Fluxo Padrão com Elétrica de 14 Pinos |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 50-86 l/min (13-23 gpm) 50-86 l/min (13-23 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²) 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²) |
| Percurso Total de Mudança Lateral | 33 pol 838 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita