Foto em Estúdio

Garras de Fardos 2.133 mm (84 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
55.2 in
1401 mm
Altura Total
34.4 in
873 mm
Largura Máxima de Abertura
84 in
2133 mm

Visão Geral

As Garras de Fardos Cat® seguram, transportam e colocam material em fardos quadrados ou redondos em segurança.

Especificações de Produto para 2.133 mm (84 pol)

Largura Total 55.2 in 1401 mm
Altura Total 34.4 in 873 mm
Largura Máxima de Abertura 84 in 2133 mm
Capacidade 2405.2 lb 1091 kg
Profundidade Total 64.2 in 1631 mm
Peso 579.8 lb 263 kg
Pressão de Trabalho 3045.8 psi 21000 kPa
Largura Interna, Braços Fechados 36.1 in 918 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como 2.133 mm (84 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Garra de Fardo Cat® em Ação

Garra de Fardo Cat® Separando um Fardo Formado

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Garra de Fardo Cat® em Ação
Garra de Fardo Cat® Separando um Fardo Formado

360 View