2.646 mm (104 pol), Smart
Novo

2.646 mm (104 pol), Smart Lâminas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura da Lâmina
104.2 pol
2646 mm
Largura - Totalmente Angulada
90.7 pol
2304 mm
Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro
30 graus
30 graus

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 12

Controle do Joystick Totalmente Modulado

Controle do Joystick Totalmente Modulado

O controle do joystick totalmente modulado opera o acessório com o joystick direito. As funções principais são incorporadas no joystick para uma experiência intuitiva do operador.
Inclinação de Ângulo de Potência Variável

Inclinação de Ângulo de Potência Variável

O projeto de Inclinação de Ângulo de Potência Variável (VPAT, Variable Power Angle Tilt) com capacidade de inclinação simultânea e angulagem oferece excelentes controle e capacidade de manobra.
Lâminas Trapezoidais

Lâminas Trapezoidais

Lâminas trapezoidais são modeladas depois das lâminas de trator de esteiras e permitem o corte rente a superfícies verticais quando a lâmina está totalmente inclinada.
Borda Cortante Aparafusada Substituível

Borda Cortante Aparafusada Substituível

Quatro bordas cortantes aparafusadas e substituíveis garantem longa vida útil de serviço à lâmina. Barras indicadoras de desgaste nas bordas cortantes oferecem uma indicação visual da vida útil restante da borda cortante. As seções centrais da borda cortante podem ser invertidas para dobrar a vida útil.
Calços Removíveis

Calços Removíveis

Calços removíveis permitem ajustar o desgaste da interface do munhão.
Protetor Contra Derramamento

Protetor Contra Derramamento

O protetor contra derramamento impede que o material seja derramado sobre o topo da lâmina em condições de carga total da lâmina.

Especificações de Produto para 2.646 mm (104 pol), Smart

Largura da Lâmina 104.2 pol 2646 mm
Largura - Totalmente Angulada 90.7 pol 2304 mm
Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro 30 graus 30 graus
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 10 graus +/- 10 graus
Altura da Lâmina 28.2 pol 716 mm
Altura Total 34.6 pol 878 mm
Comprimento 40.6 pol 1030 mm
Peso 1205.9 lb 547 kg
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.646 mm (104 pol), Smart se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  2.646 mm (104 pol), Smart

Exibir Mais Ofertas