Visão Geral
Projetadas para movimentação bruta e de acabamento em terra, cascalho e para trabalhos leves.
Especificações-chave
Projetadas para movimentação bruta e de acabamento em terra, cascalho e para trabalhos leves.
Exibição 1-6 de 9
| Largura da Lâmina | 79 pol 2007 mm |
| Largura - Totalmente Angulada | 68.9 pol 1750 mm |
| Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro | 30 30 |
| Faixa do Ângulo de Inclinação | +/- 10 graus +/- 10 graus |
| Altura da Lâmina | 28.1 pol 714 mm |
| Altura Total | 30.6 pol 777 mm |
| Comprimento | 40.5 pol 1028 mm |
| Peso | 1104.5 lb 501 kg |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos Fluxo Padrão com Elétrica de 14 pinos |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita