Foto em Estúdio

Vassouras Anguláveis BA118C Hidráulica

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Overall Width
103.8 pol
2637 mm
Largura de Varredura
83.4 pol
2119 mm
Diâmetro da Escova
32.1 pol
815 mm

Visão Geral

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Especificações de Produto para BA118C Hidráulica

Overall Width 103.8 pol 2637 mm
Largura de Varredura 83.4 pol 2119 mm
Diâmetro da Escova 32.1 pol 815 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Altura 36.1 pol 918 mm
Length 68.5 pol 1741 mm
Weight 954.6 lb 433 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 24.7 pol³ 405 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 199 rpm 199 rpm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 graus) 72.8 pol 1849 mm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 Graus) 98.7 pol 2508 mm
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Extensão de Capô Opcional 39.7 lb 18 kg

Veja como BA118C Hidráulica se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  BA118C Hidráulica

Exibir Mais Ofertas