Foto em Estúdio

Roçadeiras BRX118 Industrial

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Overall Width
75.2 pol
1911 mm
Largura de Corte
72 pol
1829 mm
Diâmetro Máximo de Corte
8 pol
203 mm

Visão Geral

Os Cortadores de Galhos Industriais Cat® são os melhores para manutenção imediata, limpeza de terrenos e corte de galhos.

Especificações de Produto para BRX118 Industrial

Overall Width 75.2 pol 1911 mm
Largura de Corte 72 pol 1829 mm
Diâmetro Máximo de Corte 8 pol 203 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Comprimento Total 85.4 pol 2170 mm
Overall Height 28.9 pol 733 mm
Weight 2363.4 lb 1072 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 76-87 l/min (20-23 gpm) 76-87 l/min (20-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pol²) 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pol²)
Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm)
Cilindrada do Motor 9.8 pol³/rev 160 cm³/rev
Torque do Eixo de Comando 369-566 N·m (272-417 lb/pé) 369-566 N·m (272-417 lb/pé)

Veja como BRX118 Industrial se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  BRX118 Industrial

Exibir Mais Ofertas