Os Cortadores de Galhos Industriais Cat® são usados para remover vegetação excessiva existente entre rodovias, em áreas públicas, bem como na limpeza inicial de terrenos destinados à construção de casas, parques e áreas de lazer.
Os suportes de lâminas totalmente balanceados evitam vibrações desnecessárias. O suporte de lâmina pesando 409 kg (900 lb) proporciona uma inércia inigualável. A energia de inércia elevada permite que as lâminas passem por galhos densos.
As lâminas reversíveis endurecidas oferecem um corte agressivo do material e proporcionam alto desempenho e durabilidade. As lâminas são presas ao suporte com três parafusos que podem ser facilmente apertados de um painel de acesso na parte superior da estrutura.
A válvula anticavitação protege os componentes vitais do motor, o que aumenta a vida útil e garante desempenho da máquina e da ferramenta.
O acumulador integrado no sistema hidráulico funciona com a válvula anticavitação para reduzir os picos de pressão para o motor de comando. No desligamento, o acumulador descarrega óleo para o motor a fim de girar lentamente o trem de força. Isso reduz o ruído emitido pelo motor e a cavitação.
Os estrados reforçados permitem a fácil movimentação do cortador de galhos em terreno irregular, ao mesmo tempo em que mantêm a estabilidade da ferramenta de trabalho e da máquina.
Controle e guie as folhagens até as lâminas. A barra de empuxo vai além das lâminas, o que protege as pessoas próximas.
O Cortador de Galhos Industrial foi projetado para ser compatível com hidráulica de fluxo padrão, XPS de fluxo alto e XHP de fluxo alto. Cada plataforma hidráulica otimiza o tempo de recuperação e reduz a carga de calor sobre o transporte para trabalhar em ambientes de alta temperatura.
Vida útil da ferramenta melhorada com cantoneiras reforçadas para proporcionar força em áreas críticas e também triturar o material cortado. A caixa de suporte Reforçada protege o suporte da lâmina do sistema de comando com uma série de oito parafusos.
Instalado na ferramenta e com vedação em relação aos elementos, esse suporte inclui todos os manuais de operação e guias de manutenção exigidos para a operação adequada da ferramenta de trabalho.