Foto em Estúdio

1,3 m3 (1,75 yd3) Pinada

Largura
95.8 pol
2434.0 mm
Altura
38.6 pol
980.7 mm
Peso
1240.0 lb
562.45 kg

Especificações de Produto para 1,3 m3 (1,75 yd3) Pinada

Veja como 1,3 m3 (1,75 yd3) Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  1,3 m3 (1,75 yd3) Pinada

Exibir Mais Ofertas