1,2 m3 (1,6 yd3) Pinada

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Unidades:
Largura 96.0 pol 2434.0 mm Less
Altura 35.0 pol 901.0 mm Less
Peso 960.0 lb 435.0 kg Less
Comprimento 37.0 pol 942.0 mm Less
Capacidade 1.6 yd³ 1.2 m³ Less
Base Edge Thickness 0.8 pol 20.0 mm Less