Motor Diesel Industrial 402D-05

305 mm (12 in) - Pin-Lock

Largura
18.0 pol
463.0 mm
Peso
551.0 lb
250.0 kg

Especificações de Produto para 305 mm (12 in) - Pin-Lock

305 mm (12 in) - Pin-Lock Equipamento Padrão

Sistema de entrada de ar

  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Coletor de entrada

Sistema de controle

  • Alternador de 12 V
  • Motor de partida de 12 V
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut Off Solenoid)

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correias
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Ventilador de arrefecimento

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado

Geral

  • Bloco do motor de ferro fundido
  • Respiro de circuito fechado
  • Auxílio de partida da vela incandescente
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F) (com auxílio)
  • Nivelamento de 35° contínuo

Sistema de óleo

  • Interruptor pressão do óleo de lubrificação
  • Reservatório de óleo lubrificante
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado

Veja como 305 mm (12 in) - Pin-Lock se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  305 mm (12 in) - Pin-Lock

Exibir Mais Ofertas