| Largura | 47.2 pol 1200 mm |
| Capacidade | 12.7 pé³ 360 l |
| Peso | 1036.2 lb 470 kg |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Raio da Ponta | 43.3 pol 1099 mm |
| Hidráulica Necessária | 1º Auxiliar 1º Auxiliar |
| Tipo de Interface | Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") |
Caçambas Inclináveis para Limpeza de Valas 1.200 mm (47 pol)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 47.2 pol
- 1200 mm
- Capacidade
- 12.7 pé³
- 360 l
- Peso
- 1036.2 lb
- 470 kg
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 1.200 mm (47 pol)
Veja como 1.200 mm (47 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas - Traseira da Retroescavadeira
1.200 mm (47 pol)
selecionado
- Largura
- 47.2 pol
- 1200 mm
- Capacidade
- 12.7 pé³
- 360 l
- Peso
- 1036.2 lb
- 470 kg
Caçambas - Traseira da Retroescavadeira
1500 mm (59 pol)
- Largura
- 59.1 pol
- 1500 mm
- Capacidade
- 16.2 pé³
- 460 l
- Peso
- 1190.5 lb
- 540 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita