Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74 pol
1880 mm
Peso
822.1 lb
372.89 kg
Altura
36.2 pol
919 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Largura 74 pol 1880 mm
Peso 822.1 lb 372.89 kg
Altura 36.2 pol 919 mm
Comprimento 39.1 pol 992 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.9 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas