Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
81.1 pol
2060 mm
Peso
924 lb
419.1 kg
Altura
36.9 pol
937 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Largura 81.1 pol 2060 mm
Peso 924 lb 419.1 kg
Altura 36.9 pol 937 mm
Comprimento 41.3 pol 1050 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas