Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74.4 pol
1890 mm
Peso
870.4 lb
394.79 kg
Altura
36.8 pol
935 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 74.4 pol 1890 mm
Peso 870.4 lb 394.79 kg
Altura 36.8 pol 935 mm
Comprimento 35.6 pol 903 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.9 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas