Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
81.9 pol
2080 mm
Peso
980 lb
444.5 kg
Altura
37.5 pol
953 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 81.9 pol 2080 mm
Peso 980 lb 444.5 kg
Altura 37.5 pol 953 mm
Comprimento 37.8 pol 960 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas