Visão Geral
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Especificações-chave
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Exibição 1-6 de 4
| Largura | 78.4 pol 1991 mm |
| Peso | 1071.4 lb 486 kg |
| Altura | 36.6 pol 930 mm |
| Comprimento | 37.1 pol 942 mm |
| Capacidade | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.6 pol 16 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita